検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

86116B 65 GHz 光 /80 GHz 電気モジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

9/125ファイバ用の65 GHz光チャネル

  • 1480~1620 nmの波形レンジ
  • rms雑音(代表値):50 uW(55 GHzの帯域幅/最高の感度)、140 uW(65 GHz帯域幅/最高のパルス忠実度)
  • 最大表示ピーク・パワー:40 mW

1.85 mmのオス入力を備えた80 GHz電気チャネル

  • rms雑音(代表値):0.5 mV(30 GHzの帯域幅/最高の感度)、1.1 mV(80 GHz帯域幅/最高のパルス忠実度)
  • 最大入力信号:± 2 Vdc

使用可能メインフレーム

  • 86100A/B/C Infiniium DCA/DCA-Jメインフレーム

概要

86116Bは、高速通信信号の測定に対応する最高速のソリューションの1つです。このモジュールは、65 GHzの光帯域幅と80 GHzの電気帯域幅を備え、86116Cとよく似ていますが、光基準レシーバは内蔵していません。