検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16750B 400 MHzステート、2 GHzタイミング、68チャネル・ロジック・アナライザ・モジュール、4Mメモリ付属

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

特長

  • 400 MHzステート速度
  • 800 MHzタイミング速度
  • 4 Mメモリ長
  • 1モジュールあたり68チャネル

概要

Keysight 16750Bロジック解析モジュールは、これからのディジタル設計で求められる、業界トップクラスのメモリ容量と性能を提供します。 マルチモジュール・セット内では16750Bモジュールを16750Aモジュールと併用することも可能です。

正確で信頼のおける測定は、プローブ・チップから始まります!

プローブは別途オーダーが必要です。アプリケーションに最適なプローブをお選びください。 ロジック・アナライザ・プロービング・アクセサリ