検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

81134A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、デュアル・チャネル

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 8 週

構成例  

構成例

81134A 3.35 GHz 2-channel Pulse-/ Pattern Generator

  • R-55A-001-1 KeysightCare Assured First Year Support
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

81134A-1CP Rackmount and handle kit
81134A-UK6 商用校正証明書 (試験成績書付)

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
       

関連製品&ソリューション

  • No image available BERTおよびパルス・パターン・ジェネレータ用アプリケーション 

    BERTおよびパルス・パターン・ジェネレータ用アプリケーション

    • 高速デジタル・コンピューティング/バックプレーン・テスト
    • 光トランシーバ・テスト・ソリューション
    • 研究開発/製造用ソリューション
    • コンプライアンス/特性評価用のテスト自動化ソフトウェア
    • PCIe、USB、DisplayPort、MIPIなど

  • 81133A Product Photograph 81133A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、シングル・チャネル 

    81133A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、シングル・チャネル

    Keysight 81133A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHzシングル・チャネル は、Keysightの高速パルス・パターン・ジェネレータの次世代製品です。

  • No image available 高性能InfiniiumオシロスコープとInfiniiMax 1130シリーズ・プロービング・システム [販売終了製品] 

    高性能InfiniiumオシロスコープとInfiniiMax 1130シリーズ・プロービング・システム [販売終了製品]

    Infiniium 54850シリーズ・オシロスコープとInfiniiMax 1130シリーズ・アクティブ・プローブを使用すると、現在入手可能な最高性能のエンドツーエンド測定システムが実現します。

  • Serialbus Switch N4915A-005 Serial Bus Switch 

    N4915A-005 Serial Bus Switch

    Serial Bus Switch

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア [販売終了製品] 

    86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア [販売終了製品]

    • PAM4信号(4値パルス振幅変調信号)の包括的な解析
    • 光/電気信号
    • アイの幅/高さ/スキュー
    • レベル振幅/雑音/スキュー
    • リニアリティ測定など

  • 33250A Function / Arbitrary Waveform Generator 33250A ファンクション/任意波形発生器、80 MHz [販売終了製品] 

    33250A ファンクション/任意波形発生器、80 MHz [販売終了製品]

    33250Aファンクション/任意波形発生器は、2016年12月1日に販売を終了します。後継製品は、次世代の33600シリーズ Trueform波形発生器です。

  • 54855A 54855A InfiniiumオシロスコープおよびInfiniiMax 1134Aプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    54855A InfiniiumオシロスコープおよびInfiniiMax 1134Aプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    組み合わせにより、全チャネル20Gサンプル/sで、最高7GHzのフル・リアルタイム帯域幅のサンプリング測定が可能になります。

  • No image available データ・ジェネレーター/アナライザ 

    データ・ジェネレーター/アナライザ

    Keysightのデータ・ジェネレーターは、機能/パラメトリックテスト向けのデジタル信号源です。

  • 86100C 86100C Infiniium DCA-J広帯域オシロスコープ・メインフレーム [販売・サポート終了製品] 

    86100C Infiniium DCA-J広帯域オシロスコープ・メインフレーム [販売・サポート終了製品]

    高速電気および光信号における最もわかりやすい多機能アナライザ。