検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

W1131A Visual Studio .NET用 T&Mプログラマーズ・ツールキット

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

Keysight W1131Aは、T&Mツールキットのサポートを除く永続使用権ライセンスです。開発ライセンスと無制限のランタイム配布が含まれます。サポート、アップデートは含まれません。

Visual Studio .NETは、Microsoftから2月13日にリリースされました。MicrosoftのVisual Studio .NETによってプログラミング環境が大きく変化したことを受け、Keysightではデザインおよびテスト・エンジニアにも、Visual Studio .NETのプログラミング環境をKeysightの測定に関する知識と結びつけて利用できるようにしています。Visual Studio .NETの機能を利用することにより、プログラミングの作業負荷を半分に減らすことが可能です。

T&Mツールキットを使えば、これまで測定器の接続や制御に伴って発生していた問題を解決することができます。プロジェクト・ウィザードは、測定器およびシステム制御プログラムの構築ブロックを提供します。ドラッグ・アンド・ドロップなどのWindows(R)の機能を使い、測定器エクスプローラによってコードを自動的に生成すれば、多くの作業をより迅速にこなすことができます。優れたデバッグ、解析、および調整ツールによって、開発プロセスの効率が上がります。開発プロセス中、いつでもKeysightの内蔵オンライン・テスト/測定ヘルプを表示できるので、プログラミングの学習に時間をとられることなく、本来の作業に集中することができます。

T&Mツールキット・デモ(英語): 26MB、最小解像度800600、ダウンロード時間は接続速度によって異なります。結果を速く得たい場合は、"Save this file to disk(このファイルをディスクに保存する)"を選択してください。 MicrosoftおよびWindowsは、Microsoft Corporationの米国における登録商標です。

 

  • Visual Studio .NETベースのテスト/測定ソフトウェア開発ツールを利用すれば、測定器制御プログラミングが簡単に行えます。
  • プロジェクト・ウィザード - すぐに作業を開始することができます。
  • 測定器エクスプローラ - 測定器を検出し、測定器やドライバを簡単に管理できるようにします。
  • 測定器アイコンのドラッグ・アンド・ドロップ機能 - プログラミングの時間を短縮し、省力化することができます。 データ解析およびグラフ表示 - 測定器から収集したデータを解析して表示します。
  • I/Oモニタ - 測定器接続のデバッグに対する解析とヘルプを提供します。
  • VEE接続ウィザード - 他の環境との統合を行います。
  • 内蔵ヘルプ - 必要なときにヘルプが得られるので、プログラミングの学習曲線が短くなります。
  • 接続でなく作業に集中することができます。
  • C++サポート(ツールキット 1.1から有効)
  • USB機器サポート(ツールキット 1.1から有効)