検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

54642A 2チャネル500 MHzオシロスコープ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 500 MHz帯域幅オシロスコープ
  • 2チャネル

概要

54642Aは、2005年11月1日で販売完了となります。
代替製品としてDSO/MSO6000シリーズ・オシロスコープを推奨しています。:
詳細はこちら

Keysight 54642A 2チャネル・オシロスコープは、MegaZoomロングメモリ、高解像度ディスプレイ、柔軟なトリガなどすべての優れた機能を提供しており、レベルの高いデザイナの方々にもご満足いただける製品です。500 MHz 54642Aを使用すれば、高サンプリング・レートを維持しながら長時間モニタリングできるため、デザインの詳細な点まで観察することができます。

  • 500MHz の帯域・最大2GS/s・最大 8MB の標準ロングメモリ
  • XGA相当の水平軸分解能・32段階の輝度階調・毎秒2500万ベクトルの画面更新速度を持つ、特許取得済み高解像度ディスプレイ
  • I²C、SPI、CAN、USBなどの強力で柔軟なトリガ
  • 内蔵フロッピー、RS-232、パラレル・ポート、FFTを標準装備
  • 日本語を含む 11カ国語でのクイック・ヘルプ