検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

54846B 4チャネル、2.25GHz、最大8GS/s、Infiniium オシロスコープ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 2.25 GHz帯域幅オシロスコープ
  • 4チャネル

概要

Keysight Infiniium 54846Bは、Infiniiumシリーズオシロスコープの最上級モデルです。高性能でも使い勝手を第一に考えている Infiniium シリーズ共通の Windowsベースのインターフェースは54846Bでも健在です。『ドラッグ&ドロップ』で行える波形パラメトリック測定、マウスで箱を描くだけで波形拡大できる『Zoomボックス』、何度でもやり直せる『Undo』機能は一度使い出すとやめられません。AタイプからBタイプへの変更で新たにPentium III 866MHz のCPUとCD-ROMドライブも搭載いたしました。また、54846BはUSB2.0コンプライアンステスト用オシロとしても最適です(USB-IF認定)。

  • 世界が認めた最高の操作性!シンプルなアナログ感覚のフロントパネル
  • 2.25GHzの帯域、8GS/sのサンプル速度でも低価格
  • Infiniium シリーズは世界初の Windows(R)ベースのオシロスコープです
  • FFTなど各種の機能を標準装備
  • オシロとロジアナの波形を同画面で測定! オシロ・ロジアナ・リンクと接続可能
  • 遠隔からの操作もラクラク、WEB経由のフルリモートコントロール機能
  • トリガ発生を教えてくれる、トリガ時自動電子メール送信機能
  • 試験会場と同等のテストを可能にするUSBテストオプション
  • WindowsはMicrosoft Corporationの米国登録商標です。