検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

関連製品&ソリューション

  • No image available E5071C ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 

    E5071C ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ

    • 9 kHz~4.5/6.5/8.5/14/20 GHz
    • 2または4ポート、50 Ω
    • ダイナミックレンジ130 dB
    • エンハンスド・タイム・ドメイン測定オプション

  • 85092c 85092C 2ポートRF電子校正モジュール、N型、50オーム、300 kHz - 9 GHz 

    85092C 2ポートRF電子校正モジュール、N型、50オーム、300 kHz - 9 GHz

    Keysight 85092C RF電子校正(ECal)モジュールを使えば、ベクトル・ネットワーク・アナライザの正確な校正を高速かつ容易に行うことができます。

  • 85093c 85093C RF電子校正(Ecal)モジュール、300 kHz~9 GHz、3.5 mm、2ポート 

    85093C RF電子校正(Ecal)モジュール、300 kHz~9 GHz、3.5 mm、2ポート

    Keysight 85093C RF電子校正(ECal)モジュールを使えば、ベクトル・ネットワーク・アナライザの正確な校正を高速かつ容易に行うことができます。

  • N4431A Product Photograph N4431A 4ポートRF電子校正(ECal)モジュール、3.5 mmまたはN型50オーム [販売・サポート終了製品] 

    N4431A 4ポートRF電子校正(ECal)モジュール、3.5 mmまたはN型50オーム [販売・サポート終了製品]

    Keysight ENAシリーズ・ネットワーク・アナライザは、USBインタフェース経由でN4431Aモジュールを直接制御できます。3ポート...