検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4438C-405 802.11b無線LAN用Signal Studio

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 802.11g CCK必須モード・テスト信号の作成
  • わかりやすいユーザ・インタフェースから802.11b波形をすばやく作成
  • フル・コード化された802.11bフレームと802.11b変調データ・ストリームの設定
  • ユーザ・ファイルをペイロード・データ・タイプとして追加可能
  • MACヘッダとMAC FCSオンの設定
  • スクランブル・モード、バースト形状、ベースバンド・フィルタリングの選択
  • I/Q信号、スペクトラム、CCDF曲線のプロット
  • ESGへの10B/T LANまたはGPIB経由での接続
  • ソフトウェアによる、ESGの基本機能の制御

概要

802.11b無線LAN用Signal Studioを使用すれば、E4438C ESGベクトル信号発生器用の802.11bテスト信号を容易に作成できます。独自の802.11bテスト信号の作成に貴重な時間を費やさなくても、このソフトウェアを使って、フル・コード化され、規格に準拠した802.11bフレームや802.11b変調データ・ストリームを作成できます。わかりやすいグラフィカル・インタフェースで信号を容易に構成して、さまざまなレシーバ・テストをRFおよびベースバンドで行うことができます。

Signal StudioをPCにダウンロードして、ソフトウェアの信号構成機能とプロット機能を評価することができます。このソフトウェアで作成した信号をESGにロードするにはライセンス・キーが必要です。ライセンス・キーのご注文については、お客様担当のセールス・エンジニアまたは計測お客様窓口にお問い合わせください。

このオプションは、製品アップグレードとして追加することはできません。本体と同時購入時にのみ利用可能です。