検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 47,658

構成例  

構成例

66332A ダイナミック測定 DC ソース, 0-20 V, 0-5 A, 100 W. GPIB, RS-232

  • 66332A-J01 Modified output to 30v, 3.3a
  • 66332A-100 87-106V AC 駆動, 50/60Hz
  • 66332A-0B0 ドキュメント パッケージなし
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

66332A-J01
Modified output to 30v, 3.3a 

Modified output to 30v, 3.3a

66332A-J01
Keysight 66332Aダイナミック測定DC電源は、電圧および電流波形の動的な測定と解析を可能にします。
14565B
デバイス特性評価ソフトウェア(テスト・オートメーション機能付き):対応するハードウェアでのバッテリ・ドレイン解析機能を含む 

デバイス特性評価ソフトウェア(テスト・オートメーション機能付き):対応するハードウェアでのバッテリ・ドレイン解析機能を含む

14565B
14565Bデバイス特性評価ソフトウェアは、ポータブル型のバッテリ駆動デバイス(3Gハンドセット、PDA、無線LAN、Bluetooth(TM)対応デバイスなど)の電流特性を評価し、長時間の動作を実現することを目的としています。
66332A-020 フロントパネル バインディング ポスト追加
66332A-0B3 サービスマニュアル (部品番号5962-8119)
66332A-0L1 標準ドキュメント パッケージ ユーザー (部品番号5962-8196), プログラム (部品番号5962~8198)
66332A-100 87-106V AC 駆動, 50/60Hz
66332A-120 104-127V AC 駆動, 50/60Hz
66332A-1CM ラックマウント キット (部品番号5062~3974)
66332A-1CP ラックマウントおよびハンドル キット (部品番号5062~3975)
66332A-220 191-233VAC 駆動, 50/60Hz
66332A-230 209-254V AC 駆動, 50/60Hz
66332A-760 DC アイソレーションおよび極性反転リレー
66332A-8ZJ 脚部なし
66332A-A6J ANSI Z540準拠校正 (試験成績書と校正証明書)
66332A-UK6 商用校正証明書 (試験成績書付)

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • Agilent 66312A Product Photograph 66312A 40W ダイナミック測定DC電源、20V、2A [販売・サポート終了製品] 

    66312A 40W ダイナミック測定DC電源、20V、2A [販売・サポート終了製品]

    Keysight 66312A/66332Aダイナミック測定DC電源は、電圧/電流波形のダイナミック測定および解析を行う、唯一のシステムDC電源...

  • Agilent 66311D Product Photograph 66311D 移動体通信用DCソース(DVM内蔵) 15V、3A [販売・サポート終了製品] 

    66311D 移動体通信用DCソース(DVM内蔵) 15V、3A [販売・サポート終了製品]

    Keysight 66311D 移動体通信用DCソースは、高スループット、卓越した出力機能および高精度測定を可能にしています...

  • 66319D 66319D デュアル出力移動体通信用DCソース,DVM内蔵 

    66319D デュアル出力移動体通信用DCソース,DVM内蔵

    デュアル出力移動体通信用DCソース、バッテリ・エミュレーション機能、DVM内蔵 Keysight 66319Dデュアル出力移動体通信用DCソースは、バッテリ電源回路およびバッテリ充電回路のテスト用として2出力を備えており、1台で電話機本体と充電器の両方をテストできます。

  • Agilent 66321B Product Photograph 66321B 移動体通信用DC電源(バッテリ・エミュレーション機能) 

    66321B 移動体通信用DC電源(バッテリ・エミュレーション機能)

    Keysight 66321B移動体通信用DC電源は、高速な過渡応答、優れた電源供給、出力抵抗プログラミング、高精度測定を備えています。

  • Agilent 66321D Product Photograph 66321D 移動体通信用DC電源(バッテリ・エミュレーション機能、DVM内蔵) 

    66321D 移動体通信用DC電源(バッテリ・エミュレーション機能、DVM内蔵)

    Keysight 66321D移動体通信用DC電源は、高速な過渡応答、優れた電源供給、出力抵抗プログラミング、高精度測定を備えています。

  • Agilent 66309B Product Photograph 66309B デュアル出力移動体通信用DCソース 

    66309B デュアル出力移動体通信用DCソース

    Keysight 66309B デュアル出力移動体通信用DCソースは、主バッテリ電源回路およびバッテリ充電回路のテスト用として2出力...

  • Agilent 66309D Product Photograph 66309D デュアル出力移動体通信用DCソース(DVM内蔵) 

    66309D デュアル出力移動体通信用DCソース(DVM内蔵)

    Keysight 66309Dデュアル出力移動体通信用DCソースは、主バッテリ電源回路およびバッテリ充電回路のテスト用として2出力を...

  • Agilent 66311B Product Photograph 66311B 移動体通信用DCソース 15V、3A 

    66311B 移動体通信用DCソース 15V、3A

    Keysight 66311B 移動体通信用DCソースは、 高スループット、卓越した出力機能および高精度測定を可能にしています...

  • Agilent 66332A Product Photograph 66332A 100W ダイナミック測定DC電源、20V、5A 

    66332A 100W ダイナミック測定DC電源、20V、5A

    Keysight 66332Aダイナミック測定DC電源は、電圧および電流波形の動的な測定と解析を可能にします。

  • 66319b 66319B デュアル出力移動体通信用DCソース 

    66319B デュアル出力移動体通信用DCソース

    デュアル出力移動体通信用DCソース、バッテリ・エミュレーション機能内蔵 Keysight 66319Bデュアル出力移動体通信用DCソースは、バッテリ電源回路およびバッテリ充電回路のテスト用として2出力を備えており、1台で電話機本体と充電器の両方をテストできます。

  • No image available PS-X10-100 試験データ管理 

    PS-X10-100 試験データ管理

    キーサイトの試験データ管理サービスは、試験データおよび試験結果の構造化・組織化された蓄積を実現する支援をします。

  • No image available PS-X10-100 試験コード開発 

    PS-X10-100 試験コード開発

    キーサイトの試験コード開発サービスは、製造試験システのム自動化およびソウトウェアの開発をお手伝いします。