検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

  • 容易な接続:プラグ・アンド・プレイ・インタフェース
  • 標準装備:USB 1.1インタフェース (USB 2.0互換) およびIEEE 488インタフェース (最大14台のGPIB測定器を接続可能)
  • 業界標準ライブラリ:ソフトウェアを書き直す必要がありません (IOライブラリ・スイート 14.1 ) 。
  • 高速:850KB/s以上の転送速度
  • GPIBアクセサリ

概要

82357A USB/GPIBインタフェースを使用すると、PCのUSBポートとGPIB測定器を直接接続することができます。設定するスイッチも、挿入するPCカードも、給電のための外部電源も必要ありません。

  • 容易な接続:プラグ・アンド・プレイ・インタフェース
  • 標準装備:USB 1.1インタフェース (USB 2.0互換) およびIEEE 488インタフェース (最大14台のGPIB測定器を接続可能)
  • 業界標準ライブラリ:ソフトウェアを書き直す必要がありません (IOライブラリ・スイート 14.1、間もなく発売 ) 。
  • 高速:850KB/s以上の転送速度
  • GPIBアクセサリ

82357Aマルチメディア・デモを使用してデモ・ビデオを見ることができます

データ・シートでUSB/GPIB の機能を確認

IOライブラリ・スイート15.1の詳細情報を入手

IOライブラリ・スイート15.1をダウンロードしてソフトウェアをコピー

Keysight Openを使用すると、さまざまなテスト・ソリューションに最適なツールを適切に使用するさことができ、接続機能を拡張できます。 Keysight Openの詳細は、こちらから。