検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E8421A ワイヤレス・テスト・フィクスチャ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • 標準の汎用ベース・ユニットにより、さまざまな構成オプションが可能
  • 高品質のRFアイソレーションにより、再現性のある正確な測定のための理想環境を提供 -- NTF(トラブルとして現れない障害)の防止に最適
  • 制御ドライバ、診断ツールを含む標準ソフトウェアにより、実装/保守/サポート・プロセスが簡単 -- 稼動時間を増加、サポート・コストを削減
  • DUTとの内蔵通信経路、直接/ワイヤレスRF経路、音響試験、スイッチング、自動化、制御により、システム設計を大幅に簡素化

概要

Keysight E8421Aワイヤレス・テスト・フィクスチャは、量産までの時間を短縮するだけでなく、製造の柔軟性も高めることができる製品です。豊富な機能を持つE8421Aは、今までにない柔軟性とともに、統合化されたシステム機能を備えています。本フィクスチャは、適切に定義されたカスタムのDUT(被試験デバイス)にあったネストを提供することで、ボード・テストおよび最終テストにおける自動・手動ローディングをサポートします。また、Keysightのワールドワイドのサービス&サポート体制が、テスト・システム・ソリューションの迅速な立ち上げ、維持運営におけるコスト削減をサポートします。

E8421Aは、標準のベース・ユニットと、簡単に交換が可能なカスタムのネストを使用します。これにより、同じベース・ユニットをさまざまなデバイス技術、デバイスのフォームファクタ、ボード/ファイナル・テスト、製造ラインにわたって活用できます。同じベース・ユニットを使用できるために、サポート・コストや新製造ラインの開発時間を削減できます。

各ネスト・キットには、ネスト修正に関する詳細なマニュアルが付属しています。このため、ユーザは時間をかけずにカスタム・ネストを設計・開発することができ、またサードパーティも効率的にカスタム・ネストを設計・開発できます。これにより、開発時間の短縮を実現できます。ネストのカスタマイズはユーザの社内でも可能ですが、サードパーティやKeysightを通して行うこともできます。このようにカスタマイズが豊富に用意されているため、設計・製造を柔軟に進めることが可能となり、出荷までの時間を短縮することができます。

  • 標準の汎用ベース・ユニットにより、さまざまな構成オプションが可能
  • 高品質のRFアイソレーションにより、再現性のある正確な測定のための理想環境を提供 -- NTF(トラブルとして現れない障害)の防止に最適
  • 制御ドライバ、診断ツールを含む標準ソフトウェアにより、実装/保守/サポート・プロセスが簡単 -- 稼動時間を増加、サポート・コストを削減
  • DUTとの内蔵通信経路、直接/ワイヤレスRF経路、音響試験、スイッチング、自動化、制御により、システム設計を大幅に簡素化