検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E1991A テスト・アプリケーション・スイート

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 付属するテスト・アプリケーション: E1960A (GSM)、E1961A (AMPS/136)、E1962B (cdma2000)、E1963A (W-CDMA)、E1964A (GPRS)、E1985A (高速スイッチング)
  • テスト・アプリケーションは、個別にオーダすることもできます。詳細については各製品のモデル番号をご覧ください。

概要

Keysight E1991Aテスト・アプリケーション・スイート(8960シリーズ10テスト・セット用)は、1つのモデル番号で、一般的なワイヤレス・フォーマットのセットを提供します。よく用いられるセルラ・フォーマットがすべてあれば、必要なときにすぐに使用できるため、変化の大きな市場ニーズにも対応することができます。テスト・セットと製造ラインを新しいフォーマットにすぐに切り替えられるため、製造ラインの柔軟性を最大限に高めることができます。

8960テスト・セットはその性能に定評のある製品です。これらのテストソリューションは、高性能の8960シリーズ10テスト・セットに基づいているため、超高速測定、確度、信頼性、ワールドワイドのサービスおよびサポートなど、他にもさまざまな利点があります。また、8960のマルチ・フォーマット機能により、1つのテスト・セットで多様なフォーマットに柔軟に対応できる製造プロセスが可能となるため、テスト・コストを削減することができます。これらの実績ある特長により、テスト開発時間を短縮し、スループットを高め、サポート・コストを最小限に抑えることができます。

  • 1つのモデル番号でオーダできる利便性。現在利用可能な8960シリーズ10テスト・セット用テスト・アプリケーション・フォーマットをすべて提供
  • 付属するテスト・アプリケーション: E1960A (GSM)、E1961A (AMPS/136)、E1962B (cdma2000)、E1963A (W-CDMA)、E1964A (GPRS)、E1985A (高速スイッチング)
  • テスト・アプリケーションは、個別にオーダすることもできます。詳細については各製品のモデル番号をご覧ください。