検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16740A 1Mメモリ、68チャネル、200MHzステート/2GHzタイミング ロジック・アナライザ・モジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

特長

  • 200 MHzステート速度
  • 800 MHzタイミング速度
  • 1 Mメモリ長
  • 1モジュールあたり68チャネル

概要

Keysight 16740Aシリーズ・ロジック解析モジュールは、業界トップクラスの捕捉メモリ長と優れた解析機能により、複雑な ディジタル機器のデバッグをお手伝いします。

正確で信頼のおける測定は、プローブ・チップから始まります!

プローブは別途オーダーが必要です。アプリケーションに最適なプローブをお選びください。