検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E1985A Fast Switching 移動機テスト・アプリケーション(高速スイッチング)

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 無線フォーマットを2秒以内で切替え可能
  • すべての通信フォーマットにおいて、非常に高速な送信機/受信機測定
  • アクティブ・フォーマットをテストする間にアイドル・フォーマットにプログラミング・コマンドを送ることで、さらにテスト時間を短縮可能

概要

Keysight E1985A GSM_AMPS/136_GPRS移動機テスト・アプリケーション(高速スイッチング、8960シリーズ10テスト・セット用)は、テスト時間を大幅に短縮し、GSM、AMPS/136、GPRSマルチフォーマットのワイヤレス機器に対するニーズに応えます。これらの新しいマルチフォーマット機器の設定およびテスト時間を最小限に抑えるためには、さまざまな技術に対応し、さらにそれらの技術を高速に切り替えられるテスト機器が必要となります。E1985Aを使用すれば、製造ラインを再構成する際に2秒以内でテスト・アプリケーションを切り替えることができるため、設定時間を最小限に抑えることができます。

E1985Aは、いくつかのアナログおよびディジタル移動機フォーマットに関して、送信機/受信機テストの詳細なリストを提供します。テスト・アプリケーションは、フル・シグナリング(アクティブ・モード)、制限シグナリング(テスト・モード)、CWモードをサポートします。特定のワイヤレス・フォーマットのテスト機能の詳細については、GSM (E1960A参照)、AMPS/136 (E1961A参照)、GPRS (E1964A参照)をご覧ください。

8960テスト・セットはその性能に定評のある製品です。これらのテスト・ソリューションは、高性能の8960シリーズ10テスト・セットに基づいているため、超高速測定、プログラミングの容易さ、確度、信頼性、ワールドワイドのサービスおよびサポートなど、他にもさまざまな利点があります。また、8960のマルチ・フォーマット機能により、1つのテスト・セットで多様なフォーマットに柔軟に対応できる製造プロセスが可能となるため、テスト・コストを削減することができます。これらの特長は、テスト開発時間を短縮し、スループットを高め、サポート・コストを最小限に抑えるのに役立ちます。

  • サポートする無線フォーマット: GSM、IS-136 (800 MHzおよび1900 MHz帯域)、AMPS、GPRS
  • 無線フォーマットを2秒以内で切替え可能
  • すべての通信フォーマットにおいて、非常に高速な送信機/受信機測定
  • アクティブ・フォーマットをテストする間にアイドル・フォーマットにプログラミング・コマンドを送ることで、さらにテスト時間を短縮可能