検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E1960A GSM ワイヤレス製品の製造用

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • きわめて高速なGSMトランスミッタとレシーバの測定
  • テスト時間とテスト開発期間の短縮と、サポート・コストの低減を可能にする高水準のプログラミング機能
  • 統計テスト結果と測定品質のレポート

概要

E1960A GSM移動体テスト・アプリケーション

8960シリーズ10テスト・セット用のE1960A GSM移動体テスト・アプリケーションは、GMS移動体デバイスの性能を評価するための重要な機能を提供します。このテスト・アプリケーションは、量産とワイヤレス・デバイスの開発向けに設計されており、GMSワイヤレス・デバイスを製品化するまでの時間目標の達成を支援します。

E1960AはGSMフォーマットのトランスミッタとレシーバの広範囲なテストに対応しています。追加テストによりオーディオ・パフォーマンスも解析できます。GSMテストの動作モードには、フル・シグナリング (アクティブ・モード)、制限付きシグナリング (テスト・モード) およびCWモードがあります。重要なテストについてのグラフィカルな測定表示により、測定結果をすばやく判断できます。

8960テスト・セットの実績ある機能をご利用ください。GMSテスト・ソリューションは、高性能な8960シリーズ10テスト・セットをベースに作成されています。このため、きわめて高速な測定速度、簡単なプログラミング、確度、信頼性、ワールドワイドなサービスとサポートなど、優れた特長をご利用いただけます。8960はマルチフォーマット機能を備え、単一のテスト・セットで複数のフォーマットに柔軟に対応できるため、製造コストを削減できます。これらの機能により、テスト開発時間を短縮し、スループットを向上させ、サポート・コストを最小限に抑えることができます。

  • セルラ・フォーマットに対応: GSM 900 MHz (GSM、EGSM、PGSM)、GSM 1800 MHz、GSM 1900 MHz
  • きわめて高速なGSMトランスミッタとレシーバの測定
  • テスト時間とテスト開発期間の短縮と、サポート・コストの低減を可能にする高水準のプログラミング機能
  • 統計テスト結果と測定品質のレポート