検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

1147B
50 MHz/15 A AC/DC電流プローブ 

50 MHz/15 A AC/DC電流プローブ

1147B
  • フラットな帯域幅(DC~50 MHz)
  • 低雑音(<2.5 mA rms)
  • 低挿入損失

関連ソフトウェア製品

関連製品&ソリューション

  • 1130A Series Probe 1130A 1.5GHz 差動プローブ・アンプ プローブヘッド無し [販売終了製品] 

    1130A 1.5GHz 差動プローブ・アンプ プローブヘッド無し [販売終了製品]

    1.5GHz 差動プローブ・アンプ プローブヘッド無し

  • 1130A Series Probe 1130B InfiniiMax 1.5 GHzプローブ 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHzプローブ

    • 帯域幅:1.5 GHz
    • ダイナミックレンジ:±2.5 V
    • DCオフセットレンジ:±12 V(シングルエンド信号のプロービング時)
    • 最大入力電圧:30 Vピーク
       

  • W1138A Product Photograph W1138A Visual Studio .NET用 T&Mプログラマーズ・ツールキット&コネクティビティ・スイート [販売・サポート終了製品] 

    W1138A Visual Studio .NET用 T&Mプログラマーズ・ツールキット&コネクティビティ・スイート [販売・サポート終了製品]

    Keysight W1138Aは、T&Mツールキットにコネクティビティ製品をバンドルしています。Keysightのツールは、Microsoft(R) Visual Studio .NETの機能を利用して、測定器の接続...

  • 54831B Product Photograph 54831B Infiniiumオシロスコープ: 4チャネル、600MHz、最高4Gサンプル/s [販売・サポート終了製品] 

    54831B Infiniiumオシロスコープ: 4チャネル、600MHz、最高4Gサンプル/s [販売・サポート終了製品]

    最高サンプリング速度4Gサンプル/sで、4MポイントのMegaZoomロングメモリ(最大128Mポイントまで拡張可能)内蔵の600MHz 4チャネル・オシロスコープ

  • Infiniium Oscilloscope 54830B 2チャネル、600MHz、最高4Gサンプル/s [販売・サポート終了製品] 

    54830B 2チャネル、600MHz、最高4Gサンプル/s [販売・サポート終了製品]

    最高サンプリング速度4Gサンプル/sで、4MポイントのMegaZoomロングメモリ(最大128Mポイントまで拡張可能)内蔵の600MHz 2チャネル・オシロスコープ

  • E2683A E2683A USB 2.0コンプライアンス・テスト・オプション [販売・サポート終了製品] 

    E2683A USB 2.0コンプライアンス・テスト・オプション [販売・サポート終了製品]

    E2683A USB 2.0コンプライアンス・テスト・オプションを使用すれば、USBシグナル・インテグリティ・テストはオシロスコープで信号を捕捉するだけの簡単なものになります。

  • N5416A USB 2.0 Compliance Test software N5416A USB 2.0コンプライアンス・テスト・ソフトウェア [販売終了製品] 

    N5416A USB 2.0コンプライアンス・テスト・ソフトウェア [販売終了製品]

    N5416A USB 2.0コンプライアンス・テスト・ソフトウェアを使用すれば、オシロスコープの波形をPCに転送しなくても、オシロスコープでの信号捕捉と同じくらい容易にUSBシグナル・インテグリティ・テストを実行できます。