検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

  • 600 MHz帯域幅オシロスコープ
  • 4チャネル

概要

Keysight Infiniium 54831Bは、ロングメモリを内蔵した次世代のオシロスコープで、これまでにない最大128Mポイントのメモリがあります。高度なMegaZoomテクノロジーを採用しているので、ロングメモリにデータ収集中でも瞬時に応答が得られ、分解能を最適化して高速のイベントを表示できます。また最高16Mポイントまでのさまざまなオプションのメモリを手ごろな値段で入手できます。さらに600MHz帯域幅および最高4Gサンプル/sのサンプリング・レートにより、波形を高速かつ正確に捕捉できます。

オシロスコープのプロモーションと特価販売

  • 帯域幅600MHz
  • サンプリング・レート最高4Gサンプル/s
  • オプション・メモリ最大128Mポイント
  • 標準メモリ4Mポイント
  • Windows® GUI内蔵のアナログ的で簡単なフロント・パネル
  • 16900/16700/1680/1690シリーズ・ロジック・アナライザおよびオシロスコープ用時間相関オプション
  • ウェブ対応型リモート・コントロールおよびトリガによるEメール