検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

10.8 Gb/s 10.8Gb/s ParBERTモジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

Keysight ParBERT 81250 10.8Gbpsモジュールは、OC-192およびOC-768のマルチプレクサ/デマルチプレクサ・デバイスのテストに最適な製品です。

Keysight E4866A 10.8Gbpsジェネレータ・モジュールおよびE4867A 10.8Gbpsアナライザ・モジュールは、どちらもVXI 1スロット幅で、9.5から10.8Gb/sのデータレートの差動およびシングルエンド信号の生成および解析ができます。

より高性能な試験要求に応えて、E4866Aジェネレータ・モジュールは、E4868Aブースタ・モジュールと併用して使用することができます。ブースタ・モジュールは、1対の差動(2本のシングルエンド)もしくは2対の差動(4本のシングルエンド)のデータ出力が選択いただけます。

10.8G ParBERTモジュールにより、ParBERT 81250は以下のテストに最適です:

  • 10ギガビットEthernet(10.3Gb/sおよび9.953Gb/s)測定。
  • OC-768/STM-256(4x10.8Gb/s)のパラレル測定
  • OC-192/STM-64(1x10.8Gおよび16x675MHz)のパラレルおよびシリアル測定
  • 製造段階での複数のOC-192デバイスの同時テスト

  • 最大2の31乗-1の疑似ランダム・ワード・シーケンス(PRWS)および標準PRBSを生成可能
  • パラレル・ポートからのユーザ定義データ、PRBSデータ、または混在データによりビット・エラー・レートを解析可能
  • 9.5 - 10.8Gbpsの信号の生成および解析が可能

    ジェネレータ・モジュール:
  • データ範囲: 9.5Gb/s -10.8Gb/s
  • 振幅: 0.1 - 1.8V
  • 出力立上がり: <20ps(代表値は15ps、20/80)
  • ジッタ: =<25ps p-p (代表値は20ps pp)

    アナライザ・モジュール:
  • データ範囲: 9.5Gb/s - 10.8Gb/s
  • 検出可能な最小幅: 80ps(代表値、ECLレベル)
  • 連続クロック: 40ps(ECLレベル)
  • 位相マージン: <1ユニット・インターバル-25ps