検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E2654A Cascade Microtech EZプローブ・ポジショナ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

Cascade Microtech社の革新的なEZプローブ・ポジショナを使えば、1回の滑らかな動作でX、Y、Z位置を正確かつ安定的に指定できます。ユニークな3Dジョイスティックは3:1の運動縮小機能とシングルクラッチを備え、関節動作するアームとともに、カード・ケージからMCMまでの位置決定を簡単かつ精密に行うことができます。Keysight 1156/7/8Aプローブを容易に装着できるので、プロービング環境に簡単に統合できます。

  • 上下の動作でZ軸の指定が可能なジョイスティック・ハンドル
  • ほとんどのボード・フィクスチャ環境に適合するバキューム・マウント・ベース
  • すばやい移動と確実な配置が可能なフリクション・ロック機構
  • コンポーネントの上と周囲のプローブに利用できる調整可能な関節付きアーム
  • 広い動的ポジショニング範囲
  • 50 μm(2ミル)の代表的配置確度