検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5029K ハード・ディスク・ドライブ・ヘッド機能テスト用読み出し/書き込みアンプ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 最大1.5 Gbpsのデータ・レート
  • 高データ・レート経路にポゴ・ピンなし
  • 第2世代のヘッド・ロード・メカニズムで動作
  • 個別校正データをEEPROMにストア
  • E5029E第2世代カセットとの結合および一体化が必要
  • 詳細については、データ・ストレージ・テスト・サポートWebサイトにある製品仕様を参照

概要

Keysight E5029Kは、新しいHGAホルダ・カセットの第2世代回転スタンドをサポートする読み出し/書き込みアンプです。 市販のクリップを利用して作ることができます。 ソフトウェア・ドライバは、アンプのカスタマイズに含まれます。

サポートするアンプ・バッファには2つのバージョンがあり、Keysightまたはサード・パーティの読み出し/書き込みアンプをサポートします。

サード・パーティや顧客がカセットを作れるように資料が用意されています。