検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5029E ハード・ディスク・ドライブ・ヘッド機能テスト用HGAカセット

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • データ転送速度は1.5 Gbpsまで
  • 150 K TPIのトラック密度
  • 第2世代のヘッド・ロード・メカニズムで動作
  • E5029K第2世代読み出し/書き込みアンプに必ず組み込み
  • 詳細については、データ・ストレージ・テスト・サポートのウェブ・サイトにある製品仕様を参照

概要

Keysight E5029Eは、150 K TPIの動作をサポートする第2世代の回転スタンドが求める新たなHGAカセットです。 E5029K読み出し/書き込みアンプがカセットに保持されています。 カセットは、顧客のHGAを保持するためにカスタマイズされています。

Keysightのものに加えてサード・パーティや顧客がカセットを作れるように資料が用意されています。