検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5023A ハード・ディスク・ドライブ・ヘッド機能テスト用電子回路

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • パラメータ・テスト用の1.5 Gbps(オプション415)または2.6 Gbps(オプション426)データ・ジェネレータ
  • PW50は1.5 nsまで
  • VXIモジュールで高速TAA、PW、およびベース・ライン測定
  • 1.2 Gbps BERモジュールとカスタマイズされたPRMLドータ・ボード(オプション)
  • E5010Cスプリット軸またはE5013A複合軸回転スタンドを使用
  • 校正済みですぐに測定可能
  • 新しいHGA寸法に合わせてのアライメント調整は無く、ファイルのデータ・エントリを編集するのみ
  • DLLファンクション・コールとTXSLアクションをサポート

概要

販売終了のお知らせ: Keysight E5023Aオプション415(E5010C/13A回転スタンドの1.5 Gbpsデータ転送速度)は、2006年5月1日で販売終了になります。

Keysight E5023Aは、HDDヘッド・テスト・システムの一部である1.5 Gbps(オプション415)または2.6 Gbps(オプション426)電子ラックで構成されています。 このシステムのその主要構成要素には、他にE5010Cスプリット軸やE5013A複合軸などの回転スタンドがあります。 E5023Aには数多くの専用のVXIモジュールがあり、スループットの向上とモジュール・レベル校正の実現のためのDSP機能を内蔵しています。 システム・ソフトウェアとモジュール・ファームウェアは、新しいシステム機能を追加するために通常は毎月アップグレードされます。 モジュール構造であるため、電子回路パッケージ全体を交換するのよりも低コストでアップグレードできます。

  • 詳細については、データ・ストレージ・テスト・サポートのウェブ・サイトにある製品仕様をご覧ください。