検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E7685AZ PDUインストール・キット

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

本体のみの概算(税抜) ¥ 16,428

構成例  

構成例

E7685AZ PDU Installation Kit w/Bezel

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

E7685A分電ユニット(PDU)インストール・キットは、PDUをラックに設置するために必要です。ラック1台あたり1組のキットが必要で、2台までのPDUに対応します。ラック1台に取り付けられるPDUは最大2台です。このキットはすべてのラック・サイズに適合します。

PDUインストール・キットには、ライト付きのマスタ電源スイッチのための穴のある交換用前面ベゼルが付属しています。これは標準ラックに付属する前面ベゼルを交換するためのものです。

特長

  • 取付け用ブラケットと金具を含むインストール・キット
  • ブラケットに2台の分電ユニットを取付け可能