検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

FSI-60028 PCIバス5 V高度解析プローブ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

解析プローブ構成

  • 5 V動作
  • 32または64ビットPCIバスのサポート
  • 特長
  • 12のサイクルおよびトランザクション識別子による容易なトリガ リング
  • IDLEおよびWAITステートの収集を抑制
  • PCIバス・プロトコル・デコード、デマルチプレクスされたアドレスとコマンド
  • 20種類の適合違反に対するトリガ

概要

FSI-60028は、FuturePlus Systems Corp.からFS2103として販売されています。

FSI-60028は、Keysightのロジック・アナライザで動作します。 Keysightのチャンネル・パートナーであるFuturePlus Systemsに直接発注できます。 Keysight Technologies経由では販売されていません。

FuturePlus Systemsは、メモリ、グラフィックス、PCI、PCI-X、PCI Express、USB、、Serial Rapid IOおよびその他標準バス用のバス解析プローブを提供しています。

FS2103 PCI解析プローブおよびエクステンダ・カードは、5 V PCIバスのPCIトランザクションのプロトコルのデコードを行います。 66 MHzまでの32および64ビット・バスをサポートします。 エクステンダ・カードの機能により、PCIスロットを使わずに解析プローブをPCIバスに接続できます。

問い合せ先: FuturePlus Systems Corporation、6455 North Union Blvd. Suite 202、Colorado Springs、CO 80918、電話: (719)278-3540、ファックス: (719)278-9586

ホームページURL: www.futureplus.com