検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

43961A RFインピーダンス・テスト・キット

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight 43961Aは、1ポート・デバイスのインピーダンス・パラメータを4395Aオプション010(100 kHz~500 MHz)または4396Bオプション010(100 kHz~1.8 GHz)で測定するためのRFインピーダンス・テスト・キットです。 テスト・ポート、つまり43961Aは7 mmコネクタで、16191A、16192A、または16193Aテスト・フィクスチャで使用できます。 43961Aには、オープン/ショート/ロード校正標準が入っています。 16192Aなどのテスト・フィクスチャではオプションになります。