検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16190B 性能テスト・キット

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 1,589,731

構成例  

構成例

16190B 性能試験キット, 7mm

  • 1年間の保証(引取)
  • 16190B-0B0 Download the Product Manual from the Keysight website

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

16190B-ABA Printed manual, English

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • Agilent 4291B Product Photograph 4291B RFインピーダンス/マテリアル・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    4291B RFインピーダンス/マテリアル・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    4291Bの後継製品は、E4991A RFインピーダンス/マテリアル・アナライザです。

  • E4991A Product Photograph E4991A RFインピーダンス/マテリアル・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    E4991A RFインピーダンス/マテリアル・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    Keysight E4991A RFインピーダンス/マテリアル・アナライザは、表面実装デバイス(SMD)と誘電/磁気材料の、高確度で優れた再現性、高い安定度の測定を実現するためのトータル・ソリューションを提供しています。

  • Agilent 4294A Product Photograph 4294A プレシジョン インピーダンス・アナライザ 40Hz - 110MHz [販売・サポート終了製品] 

    4294A プレシジョン インピーダンス・アナライザ 40Hz - 110MHz [販売・サポート終了製品]

    • 周波数:40 Hz~110 MHz
    • ±0.8 %の基本確度
    • テスト信号レベル:5m V~1 Vrmsまたは200 uA~20m Arms
    • DCバイアス:0 V~±40 Vまたは0 mA~±100 mA
    • 高度なインピーダンス解析機能