検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

46298SZ 作業台

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 6 週

本体のみの概算(税抜) ¥ 64,267

構成例  

構成例

46298SZ Work Surface

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 46298SZ作業台は据置き型で同じ場所に固定して設置するように設計されています。この作業台にはラックの前面に便利な作業棚ユーティリティ・スペースがあります。ここは、何かを書いたり、アクセサリ類を置いたりする場所として使用できます。

  • 作業台の奥行きは387mmから550mmに調節可能
  • 取付け用ハードウェアが全て付属しています