検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4457BZ 1.6/2.0 mラック用配電ユニット(国際用)、200~240 V

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight E4453AZ配電ユニット(PDU)は、一種のテーブル・タップで、E3661B 1.6 mラックまたはE3662B 2.0 mラックに取付けられた機器に200~240 Vの電源を供給するためのものです。電源コードにはプラグが付いていません。使用される国の標準に合致したものを取付けて使用します。1台のラックに2ヶ取付けることができます。最初は、必ずE7685AZ PDU取り付けキットが必要です。取り付けキットには2ヶのPDUを取付けるために必要な部品が含まれています。PDUは、ラック後部の柱に垂直に取り付けます。このために機器取り付けスペースが減ることはありません。

特 長

  • 単相200~240 V、16 A以下
  • 電源コード: 長さ2 m(その国の標準に合致したプラグを付けて使用)
  • 10個のIEC-320 C13コンセント付き
  • 1個のIEC-320 C19コンセント付き
  • ホット・ラインとニュートラル・ラインの両方にサーキット・ブレーカを装備
  • ライト付きマスタ・パワー・スイッチにより主電源リレーを制御
  • UL/CSA規格承認
  • 取付け用部品付属
  • ユーザ取付け可能