検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E8292A GSM”ポイント・オブ・サービス”テスト・ソフトウェア

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • ”故障再現できず”の件数削減
  • GSM電話機の自動試験
  • 2~3のマウス操作で電話機の動作を検証
  • 技術者でないユーザには”ポイント・アンド・クリック”の簡単操作で
  • テスト開発エンジニアには真の包括的な測定能力へのアクセスが可能
  • 顧客ケアおよび傾向分析のための解析とデータ蓄積
  • Service Centralソフトウェアを通してWebへのデータ・アクセス

概要

GSM移動機を売ったり、サービスしたりするとき、輸送コストが高くつくことを知らされます。 不具合の電話機が小売店やサービス・センタに持ち込まれたとき、その性能を素早く簡単に検証する方法が不可欠になります。 Keysight E8292A GSM”ポイント・オブ・サービス”テスト・ソフトウェアは、その回答です。 業界標準の仕様に基づく確実な試験ができます。 Keysight E6392B GSM/PCSセルラ電話機用テストセットによる自動試験ができます。 どこでも誰にでも簡単かつ素早く電話機が故障かどうか判断することができるようになります。 現場でテストすることにより、故障に対して迅速に対応することができるようになります。 代替え電話機の数が少なくて済み、コスト削減および修理に戻された電話機の”故障再現できず”の件数を減らすことができます。 さらに、E8292AおよびE6392Bを組合せると、品質管理や修理グループあるいは検証ラボ用の実用的なソリューションが得られます。