検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85869PC EMI測定ソフトウェア

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight 85869A EMI測定ソフトウェアが、Microsoft Windows 3.1RまたはMicrosoft Windows 95Rを搭載したパーソナル・コンピュータで動作するようになりました。この新しいPCベースのソフトウェアは、Keysight E2060B Basic for Windowsを使用します。このオペレーティング環境は、ワークステーション上で広く用いられているRocky Mountain Basicのコマンドと構文の大部分を提供します。

85869PCのユーザ・インタフェースと機能は、ワークステーション上のEMIソフトウェアと非常によく似ています。Keysight 85869Aを現在ご使用中の方なら、新しい85869PCにすぐに慣れて、Windows環境の利点を享受できるはずです。このソフトウェアは、IEEE 488カードを通じて、EMI測定システム、プリンタ、プロッタなどの周辺機器と通信します。85869AワークステーションEMIソフトウェア用に開発済みのライブラリやセットアップ・テーブルは、すべて容易に85869PCに移行できます。

  • 標準的なワークステーション・ソフトウェアがPC上で動作
  • ライブラリをKeysight 85869PCソフトウェアに転送可能
  • 商用/MIL-STD要件に基づいて製品をテスト
  • 「テスト・セットアップ」および「測定/解析」エリアによって自動EMI測定を実行
  • 広範囲の測定機能
  • 測定表示/リストのプリント/プロット
  • サポートとトレーニング