検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

LTPC1 ラップトップPC+VSAソフトウェア/IEEE-1394インタフェース、90日保証のみ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

KeysightモデルLTPC1ラップトップPCは、Keysight 89600シリーズPCベース・ベクトル・シグナル・アナライザをサポートします。このコンパクトで強力なコンピュータは、Keysight 89600 VSAを制御するPCをお持ちでなく、Keysightからラップトップ・コンピュータを購入することをお望みの米国内のお客様だけに提供されます。Keysightでは、LTPC1に89600ソフトウェアをロードし、動作をテストしてから出荷します。

現時点でのLTPC1は、1 GHzのCPU、512 MBのRAM、16 MBのビデオRAM、10 GBのディスク・ドライブ、4倍速DVD-ROM/CD-RWドライブ(最小仕様)、2つのCardbusタイプIIスロット、IEEE-1394-1995インタフェース、Microsoft Windows 2000R、キャリング・ケースを装備しています。

このラップトップ・コンピュータは、89600シリーズVSAとの組み合わせでのみオーダできます。

ソフトウェア・アップデート・サービスを有効化

ソフトウェア・アップデート・サービスを有効化