- 89600シリーズVSAソフトウェアの最新の機能拡張を確実に入手
- 新しいソフトウェア・アップグレードをリリースと同時に自動的に通知/送付
- 期間12~23ヶ月、更新可能
- 89601ASは89601Aノードロック・ライセンスをアップデート
- 89601ASNは89601ANフローティング・ライセンスをアップデート
- I89601 VSAの新規購入時に付属(12ヶ月間のアップデート・サービス)
- ソフトウェア・アップデート・サービスをアクティブ化
- サイト・キーを請求
89601BU / 89601BNUは、VSAソフトウェア・バージョン13.0以降をアップグレードします。以前のバージョンを実行しておりアップグレードが必要な場合は、89601Bまたは89601BNを購入する必要があります。詳細については、計測お客様窓口までお問い合わせください。
89601 VSAソフトウェアを最新の状態に維持
規格の急速な進化や信号解析の絶え間ない進歩に伴い、89601AS/ASNソフトウェア・アップデート・サービスには、89601A/AN VSAソフトウェアの最新の拡張機能に瞬時にアクセスできるという利点があります。さらに、新しい89600B VSAソフトウェアの発売に伴い、89601S/ASNソフトウェア・アップデート・サービスでは、この新しいソフトウェアを1月に入手可能になった時点で自動的にお届けします。
12~24ヶ月間のソフトウェア・アップデート・サービスをご購入のお客様には、新しいソフトウェア・バージョンがリリースされた場合に通知させていただきます。Webからソフトウェアをダウンロードすることも、DVDが郵送されてくるのをお待ちいただくこともできます。サービスの更新は簡単です。サービス期間が終了する3ヶ月前に通知させていただきます。
新しいオプションでソフトウェアをアップグレード
89501A/ANソフトウェアに新しいオプションを追加するには、最新リビジョンにアップデートする必要があります。ソフトウェア・アップデート・サービスをご利用になれば、使用している以前のバージョンに関係なく、89601A/ANを最新バージョンにアップデートできます。さらに、アップデート・サービスの期限が切れるまでは、リリースされるたびにアップデートを受け取ることができます。
アップデート・サービスを必ずオンにしてください
アップデート・パッケージを受け取ったら、アップデート・サービスを必ずオンにしてください。これは、アップデートの送付先情報を提供していただくためです。お客様からのご連絡がない場合は、出荷から1ヶ月以内にサービスが自動的にオンになます。 ソフトウェア・アップデート・サービスをオンにする