主な特長と仕様
- 時間とともに変化するニーズに応える柔軟性を備えたフル機能のファンクション・テスト・ソリューション
- 回路基板および製品レベルでの性能テストに最適
- 製造拠点のグローバル・サポート
- プロトコルやユーザ・インターフェースなどの進化する技術に柔軟に対応、将来にわたってあなたのニーズを受け入れます。
- テストに関する決定と投資を減らすことでコスト削減
概要
新しい Keysight GS-8000 ファンクション・テスト・ソリューションは、無線機器の製造市場での成功を望むユーザを対象としています。新しい無線機器を設計から量産にすばやく移行することが目標である場合や、最新のテクノロジーで製造する必要のある無線機器の普及を図っている場合は、これしかありません。Keysight のワールドワイドのサポート・チームがお客様のニーズに合わせて GS-8000 を調整するので、テスト・コストの大幅な削減と新製品の市場投入のスピードアップを実現できます。
刻々と変化するテクノロジーに対応:
GS-8000 は、現在および将来にわたるデザイン/テクノロジーの変化に対応するように設計されています。プロトコル関連(GSM/GPRS/CDMA および第3世代の無線テクノロジー)の変更であろうと、ユーザ・インタフェースの機能(すなわち、ステレオ音声)の変更であろうと、GS-8000 は柔軟性が高いので、変化するニーズに対応します。Keysight のソリューションはこうした特長を兼ね備えた設計になっているので、投資が保護されるだけでなく、テスト・コスト全体の削減になります。
Keysight が投資の保護をお手伝い:
Keysight では、主要なリファレンス・デザイン・プロバイダと連携することにより、お客様の市場の現在および将来のデザインに対応するソリューションを実現しています。リファレンス・デザインを変更なしで使用する場合は、最小限のカスタマイズでデバイスをテストできる GS-8000 システムを構築できます。リファレンス・デザインの機械的、電気的またはファームウェア上の機能の変更が必要な場合は、以下のような低コストで変更の簡単な改造をご使用のシステムに行います。
- 各種テストの選択
- パラメータのテスト
- フィクスチャの機械的な改造
- リファレンス・デザイン用のプロトコルの更新
ご使用の地域の Keysight サポート・チームがお客様と協力して、お客様のニーズや拡大するビジネス環境に適合したソリューションを構築します。例えば、フィクスチャ、被試験デバイス ( DUT ) 校正ソフトウェア、電話インタフェースをカスタマイズしたり、規格外の測定やテストの最適化の問題に現地のチームの協力して取り組むことができます。