検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

1181BZ テストモービル・システム・カート

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

本体のみの概算(税抜) ¥ 168,030

構成例  

構成例

1181BZ Testmobile System Cart

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 1181BZテストモービル・システム・カートは、試験用機器を手軽に移動するためのもので、必要時に使用可能な状態にしたり、試験室のベンチ・スペースを広げたりすることが容易にできます。

Keysight 1181BZを使用することにより、高価な機器を複数のオペレータで共用できます。

  • 最大24インチ深さの19インチEIA機器でもラック・マウントできます。エルゴノミックス設計により、オペレータは座ったままでも、立ったままでも試験用器機にアクセスできます。
  • ヘビーデューティ・キャスタを使用しているので測定器を容易に移動できます。
  • 測定器をカートに固定するためのスチール・バックルとナイロン・ストラップが取り付けられています。
  • チルト・トレーは30度以上傾けることができ、読みやすいように調整できます。
  • 材料:冷間圧延鋼
  • 質量:44.5 kg
  • キャスタ:直径127 mm
  • チルト・トレーの可搬質量:90.7 kg
  • 総可搬質量:226.8 kg
  • チルト・トレーの幅:559 mm
  • チルト・トレーの深さ:660 mm
  • 詳細については、04.1.23Data Sheetのリンクをクリックしてください。