検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E8483A Cサイズ・マイクロ波スイッチ/ステップ・アッテネータ・ドライバ

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

新しい34980Aマルチファンクション/スイッチ計測ユニット・メインフレームおよびモジュールはこちらを参照下さい。

Keysight E8483A スイッチ/ステップ・アッテネータ・ドライバはCサイズ、2スロット、レジスタ・ベースのVXIモジュールです。 Cサイズ・マイクロ波スイッチ/ステップ・アッテネータ・ドライバ Cサイズ・マイクロ波スイッチ/ステップ・アッテネータ・ドライバ クロ波スイッチを1個のモジュールに挿入することが可能になります。また、DUTの近くにあるVXIモジュールにスイッチまたはアッテネータを外付けすることもできます。マイクロ波スイッチとアッテネータはE8483Aに付属していないため、別途オーダする必要があります。

E8483Aにはマイクロ波スイッチおよびステップ・アッテネータの両方を制御するための制御回路、ドライブ回路、電源回路が含まれています。最大6個からなるデバイス(スイッチまたはアッテネータ)の組合わせをE8483Aで制御することができます。このモジュールは、最大6個のマイクロ波スイッチとの接続のための6個の16ピンDIPソケットと、最大6個のステップ・アッテネータとの接続のための6個の10ピンDIPソケットを備えています。

E8483Aは、87104/06シリーズ・マイクロ波スイッチと84904/06/07K/Lシリーズ・プログラマブル・ステップ・アッテネータの制御用に+24Vドライブ信号を供給します。E8483Aをこれらのスイッチやアッテネータのドライブ回路に接続するためのケーブルはE8483Aに付属しています。 

  • 2スロット、Cサイズ、レジスタ・ベース
  • すべてのKeysight 87104/87106シリーズのマイクロ波スイッチを制御(最高26.5GHzのスイッチング)
  • すべてのKeysight 84904/06/07/K/Lプログラマブル・ステップ・アッテネータを制御(1または10dBステップで最大90dB、最高40GHz)
  • この他のKeysightマイクロ波スイッチおよびアッテネータ・モジュールのドライブも可能。詳細は、E8483Aアプリケーション・ノートを参照してください。