検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

1180CZ オシロスコープ・カート

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

本体のみの概算(税抜) ¥ 99,685

構成例  

構成例

1180CZ Testmobile Scope Cart

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 1180CZオシロスコープ・カートは、試験用機器を手軽に移動するためのもので、必要時に使用可能な状態にしたり、試験室のベンチ・スペースを広げたりすることが容易にできます。1180CZを使用することにより高価な機器を複数のオペレータで共用できます。

  • エルゴノミックス設計により、オペレータは座ったままでも、立ったままでも試験用器機にアクセスできます。
  • ヘビーデューティ・キャスタを使用しているので測定器を容易に移動できます。
  • 測定器をカートに固定するためのスチール・バックルとナイロン・ストラップが取り付けられています。
  • クォーツ・グレー・カラー
  • チルト・トレーは、30度以上傾けることができ、読みやすいように調整できます。
  • 材料:冷間圧延鋼
  • 質量:25.9kg
  • キャスタ:直径101mm
  • チルト・トレーの可搬質量:29.5kg
  • 総可搬質量:59kg
  • チルト・トレーの幅:457mm
  • チルト・トレーの深さ:457mm
  • 詳細については、Data Sheetのリンクをクリックしてください。