検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16048H インピーダンス・アナライザ用の2 mポート延長ケーブル

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

16048H-001 BNC ブラケット追加
16048H-ABA 英文マニュアル追加
16048H-ABJ 日本語マニュアル追加

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • Agilent 4294A Product Photograph 4294A プレシジョン インピーダンス・アナライザ 40Hz - 110MHz [販売終了製品] 

    4294A プレシジョン インピーダンス・アナライザ 40Hz - 110MHz [販売終了製品]

    • 周波数:40 Hz~110 MHz
    • ±0.8 %の基本確度
    • テスト信号レベル:5m V~1 Vrmsまたは200 uA~20m Arms
    • DCバイアス:0 V~±40 Vまたは0 mA~±100 mA
    • 高度なインピーダンス解析機能