検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例  

構成例

N1810UL SPDT非終端ラッチ式同軸スイッチ

  • N1810UL-124 24V コイル
  • N1810UL-026 DC~26.5GHz 周波数範囲
  • N1810UL-202 はんだ耳端子
  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

タイプ

  • 未終端単極双投EMスイッチ
  • DC~4/20/26.5 GHzの動作周波数
  • SMA(メス)コネクタ
  • 電流遮断機能内蔵

優れたRF性能

  • 優れたアイソレーション:4 GHzで>120 dB、26.5 GHzで70 dB
  • 低SWR:4 GHzで<1.10、26.5 GHzで1.60
  • 低挿入損失:4 GHzで<0.27 dB、26.5 GHzで0.80 dB

優れたRF再現性および長寿命

  • 優れた挿入損失の再現性: 0.03dB 100万サイクルまで、0.1dB 200万サイクルまで
  • 200万サイクルの長い動作寿命

特長

  • コイル電圧レベル:5 V、15 V、24 V
  • D-sub 9ピンコネクタまたははんだ付けラグ端子
  • 標準またはTTL/5 V CMOS互換ドライブ
  • 位置インジケーター(オプション)

概要

Keysight N1810UL ラッチ式同軸スイッチは、柔軟に構成可能で、優れた再現性、長寿命、高い信頼性を実現します。

構成オプションおよび性能のトレードオフの詳細については、オンライン製品概要を参照してください