検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

10229A 用フック・チップ・アダプタ

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 7,470

構成例  

構成例

10229A HP 1120AおよびHP 10020A用フック チップ アダプター

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

10229A ファミリのパッシブ・プローブで使用するために開発された引き込み式フック・チップです。 54701Aおよび1152Aアクティブ・プローブでも使用できますが、十分にフィットしないことがあります。