検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16380A 標準コンデンサ・セット(1pF - 1000pF)

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 903,569

構成例  

構成例

16380A 標準コンデンサー セット

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 16380Aは、1 pF(16381A)、10 pF(16382A)、100 pF(16383A)、1000 pF(16384A)の4個の精密コンデンサから構成される標準キャパシタ・セットです。これらのコンデンサは主に、Keysightの4端子対LCRメータやインピーダンス・アナライザの性能試験に用いられます。これらの標準の使用法については、機器の操作/サービス・マニュアルを参照してください。