検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

34171A DMM入力ターミナル・ブロック

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

Keysight 34171A DMM入力ターミナル・ブロックは、2個のコネクタのセットで、5個の入力端子すべてにワイヤを接続することができます。端子は低熱起電力の銅合金でできており、異種金属から生じる熱起電力を最小限に抑える働きをします。熱オフセット電圧を最小化するには、すべての接続に同じゲージの非めっき銅線を使用します。

34171Aは34401A DMMで使用できます。

  • ワイヤ・サイズ: 18ゲージ以下を推奨
  • ワイヤ・タイプ: 非めっき銅線を推奨
  • 最大電圧: 1000 V
  • 端子: 低熱起電力銅合金
  • コネクタ: カバー付きバナナ・プラグ5個
  • 安全性: IEC 1010-2-031に準拠またはそれ以上
  • 数量: 2