検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

86211A アダプタ・キット、N型およびF型、75Ω、DC~2 GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 52,419

構成例  

構成例

86211A 75 Ω F 型 アクセサリー キット

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 入っているアダプタ: 1250-2350、1250-2368、1250-2369
  • 保管ケース

概要

Keysight 86211Aは、N型 - F型、75Ωの計測器グレードのアダプタが3ヶ入ったキットです。 N型ポート付きのネットワーク・アナライザでF型のデバイスを測定するときに必要です。

キットの内容: 1250-2350アダプタ(1個、DC~2 GHz、F型メスーF型メス)、1250-2368アダプタ(1個、N型メス - F型オス)、1250-2369(1個、N型オス - F型オス)