検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

33304D Programmable Step Attenuator, DC to 18 GHz, 0 to 11 dB, 1 dB Steps

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ: DC~18 GHz
  • 減衰範囲: 0~11 dB、1 dBステップ
  • 最大SWR(7 mm): 1.4(~8 GHz)、1.5(~12.4 GHz)、1.7(~18 GHz)
  • 再現性: 最大0.03 dB(~12.4 GHz)/最大0.05 dB(~18 GHz)、寿命: 1セクションあたり100万サイクル
  • コネクタ・タイプ: N型、SMA、7 mmが選択可能