検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16005C/D ケルビンICクリップ・リード

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • DUT接続: 4端子
  • ケーブル長: 約40 cm
  • 色: 黒クリップ(16005C)/赤クリップ(16005D)
  • 重量: 約20 g

概要

販売終了のお知らせ:本製品は、2006年5月1日に販売を終了いたしました。本製品のサポート期間は、2011年5月1日に終了します。

16005C/Dは、細いリードのテスト機器の測定に便利です。4端子(ケルビン)接続法により、正確な低抵抗測定が可能です。16005C/Dのジョーは、電気的に独立したコンタクトのセットです。電流端子はDUTにテスト電流を供給し、電圧端子はDUTの電圧を検出します。さらに、コンタクトのデザインにより、最小の抵抗レンジまで正確な測定が可能です。