検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

34135A DMM DC結合電流プローブ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

推奨の代替製品:

概要

Keysight 34135Aは、大電流測定のためのクランプオン・プローブです。直径30 mm以下のシングル・ケーブルおよび直径24 mm以下のデュアル・ケーブルを扱うことができます。34135Aからの出力をマルチメータ、レコーダ、ロガー、その他バナナ・プラグを接続できる機器で直接測定が可能です。

ホール・センサ・テクノロジーにより、被測定電流から生成される磁界を検出し、DCまたはACのmV出力信号に変換します。プローブの電子回路とバッテリはハンドル内に収納されています。AC/DCプローブの出力は1 mV/Aで、DC測定の際には機械的DCゼロ調整によってDCオフセットを調整できます。出力フィルタリングは存在せず、DC成分を持つ真のRMSが可能です。位相シフトはきわめて優れており、パワーおよびパワー品質測定アプリケーションに最適です。

34135Aは 34401Aで使用できます。 34420Aで使用する際には、プローブを 34104A低熱起電力入力コネクタに接続する必要があります。

  • 測定レンジ: AC: 1 ~ 400 Aピーク
  • 測定レンジ: 1 ~ 600 A
  • 最小機器入力抵抗: 100 kΩ
  • 周波数レンジ: DC ~ 10 kHz(-3 dBで)
  • 出力信号: 1 mV/A
  • 確度: 1 ~ 100 A: 1.5% +1 A
  • 確度: 100 ~ 400 A: 2%
  • 確度: 400 ~ 600 A(DCのみ): 2.5%:
  • コネクタ: カバー付き直角バナナ・プラグ
  • 長さ: 1.5 m