検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16200B 外部DCバイアス・アダプタ

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 801,158

構成例  

構成例

16200B 外部 DC バイアス アダプター

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 16200Bは、高周波LCRメータおよびインピーダンス・アナライザ用のテスト・フィクスチャです。 外部DC電流源を使用すると、DUTに7 mmポートを介して最大5 Aのバイアス電流を供給できます。