Keysight 16095Aは、Keysight 4192Aと使用するように用意されたプローブ・テスト・フィクスチャです。 プローブのアース・リードが計測器のアース端子に接続されていなければ、他の4端子対LCRメータやインピーダンス・アナライザでも使用できます。 DUTは標準プローブ、クリップ・アダプタ、またはBNCアダプタを使用して接続できます。 実装基板上のインサーキット測定には、標準プローブがベストです。 ワニ口クリップは、標準プローブには大きすぎる部品用です。 BNCアダプタは、BNCコネクタを装備した回路やネットワークを接続するときに使用します。