検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16095A プローブ・テスト・フィクスチャ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight 16095Aは、Keysight 4192Aと使用するように用意されたプローブ・テスト・フィクスチャです。 プローブのアース・リードが計測器のアース端子に接続されていなければ、他の4端子対LCRメータやインピーダンス・アナライザでも使用できます。 DUTは標準プローブ、クリップ・アダプタ、またはBNCアダプタを使用して接続できます。 実装基板上のインサーキット測定には、標準プローブがベストです。 ワニ口クリップは、標準プローブには大きすぎる部品用です。 BNCアダプタは、BNCコネクタを装備した回路やネットワークを接続するときに使用します。