お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- アクセサリ
- Test Fixtures and Test Sets
- 16197A 底面電極SMDテストフィクスチャ
16197A 底面電極SMDテストフィクスチャ
底面電極SMDのインピーダンス評価用として設計。サイズ1005(mm)および 3225(mm)に対応
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
底面電極SMDのインピーダンス評価用として設計。サイズ1005(mm)および 3225(mm)に対応
ハイライト
Keysight 16197Aは、下部電極SMDのインピーダンス評価に使用します。3 GHzまで安定した周波数特性を示し、きわめて再現性の高い測定が可能です。Keysight 16197Aは、小は1005mmから大は3225mmまで、さまざまなSMDサイズをサポートしています。オプション001を使うことで0603mmのサイズにも対応します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。