検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16197A 下部電極SMDテスト・フィクスチャ

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

概要

Keysight 16197Aは、下部電極SMDのインピーダンス評価に使用します。3 GHzまで安定した周波数特性を示し、きわめて再現性の高い測定が可能です。Keysight 16197Aは、小は1005mmから大は3225mmまで、さまざまなSMDサイズをサポートしています。オプション001を使うことで0603mmのサイズにも対応します。